Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

Nyomáskapcsoló, CKB

061Z1007

Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 143

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]44.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]638 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozó megjegyzésekDIN plug not included
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hűtőközeg(ek)R744
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-40 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]302 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [bar]54.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]783 psi
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLA1007
Max. Üzemi nyomás [bar]143.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2074 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflátor
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsCKB-2UCLA1007
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktípusCKB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.213 Kilogramm
Nettó súly0.18 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.524 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162473986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm