Patronnyomáskapcsoló, CCB, 130 bar, 100 bar
061F9911
Magasabb aktív nyomás [bar]: 130, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete [mm]: 6.35, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
061F9911
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alacsonyabb aktív nyomás [bar] | 100.00 bar |
| Alacsonyabb aktív nyomás [psi] | 1450 psi |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elemek tartalma | No |
| Ház | EPOXI TÍPUS |
| Hűtőközeg(ek) | R744 |
| Kábel színe | Fekete |
| Kábelhossz | 59.06 in |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
| Kábeltípus | AWG18 |
| Kapocs terhelhetőség | AC=6 A, 250 V |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kontaktus funkció | SPST(NC) |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -20 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 100 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 210 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -20 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasabb aktív nyomás [bar] | 130.00 bar |
| Magasabb aktív nyomás [psi] | 1886 psi |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/20 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 165.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2393 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Cu cső (hegy=7mm) |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete [mm] | 6.35 mm |
| Nyomás csatlakozás típusa | Forrasztós, ODM |
| Nyomás intervallum kategóriája | Magas nyomás |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reszet funkció | Auto |
| Specifikációkulcs | CCB-2UB06W |
| Szakítónyomás [bar] | 375.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 5440 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CETÜV |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Patronnyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | CCB |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 126 Gramm |
| Nettó súly | 104 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255290186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |