Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronnyomáskapcsoló, CCB, 120 bar, 90 bar

061F9910

Magasabb aktív nyomás [bar]: 120, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 90, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete [mm]: 6.35, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]90.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]1305 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázEPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek)R744
Kábel színeFekete
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST(NC)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]210 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-20 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]120.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]1740 psi
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB05W I/20
Max. Üzemi nyomás [bar]165.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2393 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.35 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsCCB-2UB05W
Szakítónyomás [bar]375.0 bar
Szakítónyomás [psig]5440 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCETÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCCB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.137 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.49 Liter
EAN/UPC5702428531481