Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronnyomáskapcsoló, CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Magasabb aktív nyomás [bar]: 140, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete [mm]: 6.35, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]100.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]1450 psi
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
HázEPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek)R744
Kábel színeFekete
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPST(NC)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]210 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-20 °F
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [bar]140.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]2030 psi
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]165.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2393 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.35 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SpecifikációkulcsCCB-2UB07W
Szakítónyomás [bar]375.0 bar
Szakítónyomás [psig]5440 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCETÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCCB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.13 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.223 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm