Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronnyomáskapcsoló, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9811

Magasabb aktív nyomás [bar]: 130, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete [mm]: 6.35, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]100.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]1450 psi
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
HázEPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek)R744
Kábel színeFekete
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPST(NC)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-30 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]210 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-20 °F
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [bar]130.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]1886 psi
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]165.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]2393 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.35 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számf33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
SpecifikációkulcsCCB-2UB06W
Szakítónyomás [bar]375.0 bar
Szakítónyomás [psig]5440 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCETÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCCB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.126 Kilogramm
Nettó súly0.104 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.221 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428258067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm