Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 43.8 bar, 33 bar

061F9142

Magasabb aktív nyomás [bar]: 43.8, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 33, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]33.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]479 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázEPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kábel színeFEKETE+KÉK+PIROS
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=4 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]43.80 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]635 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC152W I/50
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.00 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsACB-2UC152W
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.115 Kilogramm
Nettó súly0.109 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.45 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428509923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm