Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 25 bar, 20 bar

061F9077

Magasabb aktív nyomás [bar]: 25, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]20.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]290 psi
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HázEPOXI TÍPUS
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kábel színeFEKETE+KÉK+PIROS
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=4 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]25.00 bar
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [psi]363 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC85W I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflátor
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosszié terméknévACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SpecifikációkulcsACB-2UC85W
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.117 Kilogramm
Nettó súly0.111 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.225 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428259729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm