Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 38 bar, 30 bar

061F8154

Magasabb aktív nyomás [bar]: 38, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 30, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]30.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]435 psi
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HázSZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kábel színeFekete
Kábelhossz39.37 in
Kábelhossz [m]1.000 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kontaktus funkcióSPST(NC)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]38.00 bar
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [psi]551 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB202W I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]653 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflátor
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum kategóriájaMagas nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosszié terméknévACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SpecifikációkulcsACB-2UB202W
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.069 Kilogramm
Nettó súly0.066 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.231 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428263467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm