Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 1.5 bar, 0.2 bar

061F7784

Magasabb aktív nyomás [bar]: 1.5, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 0.2, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]0.20 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]3 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzések0,44m (17,32in)/0,18m(7,09in)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázSZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kábel színePiros
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST(NO)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [bar]1.50 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]22 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA932W I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.00 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié terméknévACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
SpecifikációkulcsACB-2UB1122MW
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜVUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.041 Kilogramm
Nettó súly0.038 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.12 Liter
EAN/UPC5702428530651