Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 4.5 bar, 3 bar

061F7770

Magasabb aktív nyomás [bar]: 4.5, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 3, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]3.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]44 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázSZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kábel színeNarancssárga
Kábelhossz21.65 in
Kábelhossz [m]0.550 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST(NO)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]4.50 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]65 psi
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA213 I/100
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=3mm)
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.35 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié terméknévACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
SpecifikációkulcsACB-2UB816MW
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEUKCA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.056 Kilogramm
Nettó súly0.053 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.225 Liter
EAN/UPC5702428530620