Patronnyomáskapcsoló, ACB, 32 bar, 27 bar
061F7531
Magasabb aktív nyomás [bar]: 32, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 27, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
061F7531
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alacsonyabb aktív nyomás [bar] | 27.00 bar |
| Alacsonyabb aktív nyomás [psi] | 392 psi |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Ház | SZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ |
| Hűtőközeg(ek) | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Kábel színe | Fekete |
| Kábelhossz | 78.74 in |
| Kábelhossz [m] | 2.000 m |
| Kábeltípus | AWG18 |
| Kapocs terhelhetőség | AC=6 A, 250 V |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kontaktus funkció | SPST(NC) |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -30 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -20 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 135 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -55 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 275 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -70 °F |
| Magasabb aktív nyomás [bar] | 32.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Magasabb aktív nyomás [psi] | 464 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB530W I/100 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 653 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Deflátor |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | ¼ in |
| Nyomás csatlakozás típusa | Kúpos |
| Nyomás intervallum kategóriája | Magas nyomás |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dosszié terméknév | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specifikációkulcs | ACB-2UB390MW |
| Szakítónyomás [bar] | 200.0 bar |
| Szakítónyomás [psig] | 2900 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Terméknév | Patronnyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | ACB |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.099 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.094 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.231 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428264822 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |