Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F7519

Magasabb aktív nyomás [bar]: 1.5, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 0.5, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]0.50 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]7 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázSZOKVÁNYOS, MAGAS HŐM. OLVADÓ
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Kábel színeFekete
Kábelhossz59.06 in
Kábelhossz [m]1.500 m
KábeltípusAWG18
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST(NO)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [bar]1.50 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]22 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA519W I/20
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=3mm)
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.35 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsACB-2UB339MW
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.07 Kilogramm
Nettó súly0.058 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428264945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm