Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Magasabb aktív nyomás [bar]: 3, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 2, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Csúszósarucsatlakozók, Védettség: IP40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]2.00 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]29 psi
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
HázSZOKVÁNYOS
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kontaktus funkcióSPST(NO)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]3.00 bar
Magasabb aktív nyomás [psi]44 psi
Material DescriptionACB-2UA49 Pressure Switch
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozDeflátor
Mennyiség csomagolási módonként300 pc
Nyomás csatlakozás mérete¼ in
Nyomás csatlakozás típusaKúpos
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Nyomás male/femaleANYA
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosszié terméknévACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
SpecifikációkulcsACB-2UA49
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.029 Kilogramm
Nettó súly0.028 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.064 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm