Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patronnyomáskapcsoló, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Magasabb aktív nyomás [bar]: 1.2, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 0.3, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Csúszósarucsatlakozók, Védettség: IP40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alacsonyabb aktív nyomás [bar]0.30 bar
Alacsonyabb aktív nyomás [psi]4 psi
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csúszósarucsatlakozók
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
HázSZOKVÁNYOS
Hűtőközeg(ek)R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kapocs terhelhetőségAC=6 A, 250 V
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPST(NO)
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-30 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-20 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]135 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-55 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]275 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-70 °F
Magasabb aktív nyomás [bar]1.20 bar
Tulajdonság
Érték
Magasabb aktív nyomás [psi]17 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]508 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozCu cső (hegy=7mm)
Mennyiség csomagolási módonként300 pc
Nyomás csatlakozás mérete [mm]6.00 mm
Nyomás csatlakozás típusaForrasztós, ODM
Nyomás intervallum kategóriájaAlacsony nyomás
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Reszet funkcióAuto
SpecifikációkulcsACB-2UA41
Szakítónyomás [bar]200.0 bar
Szakítónyomás [psig]2900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US UL60730CE 0035TÜV
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TerméknévPatronnyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusACB
UL által jóváhagyott hűtőközegekR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL minősítésYes
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.023 Kilogramm
Nettó súly0.017 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220