Nézőüveg
191U0226
Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok nézőüvegekhez
191U0226
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Float Sight glass set |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | Accessory |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.688 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.625 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.396 Liter |