Danfoss logo
SGP 1/2 RX Sight Glass I/170_014L1178

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGP 1/2 RX, ½ in, NPTF

014L1178

Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: NPTF, Csatlakozási méretek: ½ in
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SG / SGP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás típusaNPTF
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozási méretek½ in
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGP 1/2 RX Sight Glass I/170
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként170 pc
NedvességjelzőNincs indikátor
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGP 1/2 RX
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Úszógolyó [pc]3 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.067 Kilogramm
Nettó súly0.066 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428838658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm