Kémlelőnyílás-karmantyú, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1154
Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Nedvességjelző: I jelző, Csatlakozás típusa: M, Csatlakozási méretek: M24 x 1
014L1154
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | M |
| Csatlakozási méretek | M24 x 1 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/10x6 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nedvességjelző | I jelző |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| SCIP dosszié szám | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP with indicator |
| SGS alkalmazása | M24 x 1 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEAC |
| Tartozékok | Tömítés |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktartozékok | Sight glass accessories |
| Terméktípus | SGP 24 RI |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R22 |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.086 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.082 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |