Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1064

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1064

Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Nedvességjelző: I jelző, Csatlakozás típusa: M, Csatlakozási méretek: M24 x 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás típusaM
Csatlakozási méretekM24 x 1
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R22
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/19x4
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként19 pc
NedvességjelzőI jelző
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 300 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 500 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SGS alkalmazásaM24 x 1
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEAC
TartozékokTömítés
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokSight glass accessories
TerméktípusSGP 24 RI
További információkThread for socket union
UL által jóváhagyott hűtőközegekR22
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 150 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 250 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.086 Kilogramm
Nettó súly0.08 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428866415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm