Kémlelőnyílás-karmantyú, SGP 1/2 RX, ½ in, NPT
014L0002
Max. Üzemi nyomás [bar]: 52, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ½ in
014L0002
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csatlakozási méretek | ½ in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass M/19x4 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 19 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nedvességjelző | Nincs indikátor |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP without indicator |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | SGP 1/2 RX |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Úszógolyó [pc] | 3 pc |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.078 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.07 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |