Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Max. Üzemi nyomás [bar]: 46, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: M, Csatlakozási méretek: M20 x 1.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás típusaM
Csatlakozási méretekM20 x 1.5
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Tulajdonság
Érték
NedvességjelzőNincs indikátor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
SGS alkalmazásaM20 x 1.5
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokSight glass accessories
TerméktípusSGR
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.052 Kilogramm
Nettó súly0.045 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.1 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm