Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRH, M20 x 1.5, M
014-1603
Max. Üzemi nyomás [bar]: 46, Nedvességjelző: N típusú indikátor, Csatlakozás típusa: M, Csatlakozási méretek: M20 x 1.5
014-1603
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 014-1602 |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | M |
| Csatlakozási méretek | M20 x 1.5 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 46.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 667 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 19 pc |
| Nedvességjelző | N típusú indikátor |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R410A: 266 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R410A: 540 ppm |
| SCIP dosszié szám | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP with indicator |
| SGS alkalmazása | M20 x 1.5 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktartozékok | Sight glass accessories |
| Terméktípus | SGRH |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R410A |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R410A: 66 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R410A: 135 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.062 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.024 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.081 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428164566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |