Danfoss logo
Sight glass socket, SGRH_014-1601

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1601

Max. Üzemi nyomás [bar]: 46, Nedvességjelző: H jelző, Csatlakozás típusa: M, Csatlakozási méretek: M20 x 1.5
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SG / SGP

Javasolt csere: 014L1601

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás típusaM
Csatlakozási méretekM20 x 1.5
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R410A
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Max. Üzemi nyomás [bar]46.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]667 psig
Mennyiség csomagolási módonként19 pc
Tulajdonság
Érték
NedvességjelzőH jelző
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR410A: 165 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR410A: 500 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SGS alkalmazásaM20 x 1.5
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokSight glass accessories
TerméktípusSGRH
UL által jóváhagyott hűtőközegekR410A
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR410A: 25 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR410A: 60 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.064 Kilogramm
Nettó súly0.063 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428082402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm