Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, 1/2, R
014-0276
Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: R, Csatlakozási méretek: 1/2
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SG / SGP
014-0276
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | R |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csatlakozási méretek | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 170 pc |
| Nedvességjelző | Nincs indikátor |
| Normál csatlakozás | ISO 7-1 |
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP without indicator |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | SGR |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Úszógolyó [pc] | 3 pc |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.055 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.053 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.066 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |