Danfoss logo
Sight glass socket, SGRI_014-0049

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRI, 1/2, G

014-0049

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Nedvességjelző: I jelző, Csatlakozás típusa: G, Csatlakozási méretek: 1/2
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SG / SGP

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2
Csatlakozási méretek1/2
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R22
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGRI Sight Glass I/170
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként170 pc
Tulajdonság
Érték
NedvességjelzőI jelző
Normál csatlakozásISO 228-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 300 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 500 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGRI
További információkO-gyűrűhöz
UL által jóváhagyott hűtőközegekR22
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Úszógolyó [pc]3 pc
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 150 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 250 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.08 Kilogramm
Nettó súly0.079 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.06 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428288521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm