Kémlelőnyílás-karmantyú, SGRN, ½ in, NPT
014-0006
Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Nedvességjelző: N típusú indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ½ in
014-0006
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 in |
| Csatlakozási méretek | ½ in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGRN 1/2IN.NPT M76 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 19 pc |
| Nedvességjelző | N típusú indikátor |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Olajmentes hűtőközegek | R134aR513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| SCIP dosszié szám | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP with indicator |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | SGRN |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Úszógolyó [pc] | 3 pc |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.06 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |