Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0002

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGR, ½ in, NPT

014-0002

Max. Üzemi nyomás [bar]: 35, Nedvességjelző: Nincs indikátor, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méretek: ½ in

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/2 in
Csatlakozási méretek½ in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGR 1/2IN.NPT M76
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként19 pc
Tulajdonság
Érték
NedvességjelzőNincs indikátor
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGR
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Úszógolyó [pc]3 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.074 Kilogramm
Nettó súly0.06 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422108900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm