Sight glass saddle, SGS, 7/8 in
014-1559
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1559
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 7/8 in |
| Csomagolási formátum | Multi pack |
| Csőméret [in] | 7/8 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Használat termékmegjegyzéshez | Tube fitting |
| Material Description | SGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nézőüveg csatlakozása | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP without indicator |
| Termékcsoport | Sight glass accessories |
| Terméknév | Sight glass saddle |
| Terméktípus | SGS |
| Típusjelölés | Tube fitting |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.064 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.052 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |