Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1557

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 3/8 in
Csomagolási formátumMulti pack
Csőméret [in]1 3/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Használat termékmegjegyzéshezTube fitting
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nézőüveg csatlakozásaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
TermékcsoportSight glass accessories
TerméknévSight glass saddle
TerméktípusSGS
TípusjelölésTube fitting

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.097 Kilogramm
Nettó súly0.085 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.086 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255009467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm