Kémlelőnyílás-karmantyú, SGS
014-1058
Típusjelölés: Tube fitting, Használat termékhez: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1058
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 5/8 in |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| Csőméret [in] | 1 5/8 in |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Használat termékhez | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Használat termékmegjegyzéshez | Csőfitting |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SG 1 5/8in saddle I/80 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Nézőüveg csatlakozása | M24 x 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP without indicator |
| Termékcsoport | Sight glass accessories |
| Terméknév | Kémlelőnyílás-karmantyú |
| Terméktípus | SGS |
| Típusjelölés | Tube fitting |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.087 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.086 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.078 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |