Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Kémlelőnyílás-karmantyú, SGS

014-1057

Típusjelölés: Tube fitting, Használat termékhez: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 3/8 in
Csomagolási formátumIpari csomag
Csőméret [in]1 3/8 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Használat termékhezSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Használat termékmegjegyzéshezCsőfitting
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként80 pc
Nézőüveg csatlakozásaM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
TermékcsoportSight glass accessories
TerméknévKémlelőnyílás-karmantyú
TerméktípusSGS
TípusjelölésTube fitting

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.087 Kilogram
Nettó súly0.085 Kilogram
Folyadékmennyiség0.078 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428255615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm