Danfoss logo
Sight glass, SGI 19_014-0043, 014-0175

SGI 19, Nézőüveg, Kúpos, 19 mm, Kúpos, 19 mm

014-0043

Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 19, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 19, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 36
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SGI

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet - belső/külsőBelső
Bemenet mérete [in]3/4 in
Bemenet mérete [mm]19.00 mm
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R22
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusKúpos
Kimenet - belső/külsőKülső
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kimenet mérete [mm]19.00 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGI 19 Sight Glass M/36
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
NedvességjelzőI jelző
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 300 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 500 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SzervizelhetőNem
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusSGI 19
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR22: 150 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR22: 250 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.492 Kilogramm
Nettó súly0.482 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.28 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422111559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm