SGI 12, Nézőüveg, Kúpos, 12 mm, Kúpos, 12 mm
014-0025
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 12, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 12, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SGI
014-0025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet - belső/külső | Belső |
| Bemenet mérete [in] | 1/2 in |
| Bemenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Kimenet - belső/külső | Külső |
| Kimenet mérete [in] | 1/2 in |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGI 12 MP - 72 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Nedvességjelző | I jelző |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Szervizelhető | Nem |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | SGI 12 |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.224 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.21 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.139 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |