SGI 6, Nézőüveg, Kúpos, 6 mm, Kúpos, 6 mm
014-0021
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 6, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 6, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
014-0021
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet - belső/külső | Belső |
| Bemenet mérete [in] | 1/4 in |
| Bemenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Kimenet - belső/külső | Külső |
| Kimenet mérete [in] | 1/4 in |
| Kimenet mérete [mm] | 6.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material (EF002169) | Brass |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | SGI 6 MP - 72 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 35.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 500 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Nedvességjelző | I jelző |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Szervizelhető | Nem |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | SGI 6 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.122 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.09 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.139 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |