Danfoss logo
SGP 22s X _ 014L1207

SGP 22s X, Nézőüveg, FORRASZTÓS, ODF, FORRASZTÓS, ODF

014L1207

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]7/8 in
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározásIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]7/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGP 22s X Sight Glass M/28
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként28 pc
NedvességjelzőNincs indikátor
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosszié terméknévSG & SGP without indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEAC
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGP 22s X
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.316 Kilogramm
Nettó súly0.297 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.277 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428839211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm