Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s I_014L0128, 014L0204, 014L1204

SGP 16s N, Nézőüveg, FORRASZTÓS, ODF, 16 mm, Forrasztós, ODM, 16 mm

014L1204

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Kimenet mérete [mm]: 16, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 54

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék014L0204
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]5/8 in
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározásIgen
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kimenet mérete [mm]16.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSGP 16s N Sight Glass I/54
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként54 pc
NedvességjelzőN típusú indikátor
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEAC
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGP 16s N
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.239 Kilogramm
Nettó súly0.186 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.417 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428839082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm