SGP 10s N, Nézőüveg, FORRASZTÓS, ODF, FORRASZTÓS, ODF
014L0246
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 82
014L0246
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 014L0182 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 3/8 in |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Igen |
| EPD rendelkezésre áll | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 3/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGP 10s N Sight Glass I/82 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 82 pc |
| Nedvességjelző | N típusú indikátor |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| SCIP dosszié szám | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP with indicator |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEAC |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | SGP 10s N |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.117 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.095 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.147 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838924 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |