Danfoss logo
Sight glass, SGP 19 I_014L0028, 014L0166

SGP 19 N, Nézőüveg, Kúpos, 19 mm, Kúpos, 19 mm

014L0166

Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 19, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 19, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 36

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet - belső/külsőKülső
Bemenet mérete [in]3/4 in
Bemenet mérete [mm]19.00 mm
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusKúpos
Kimenet - belső/külsőKülső
Kimenet mérete [in]3/4 in
Kimenet mérete [mm]19.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionSGP 19 N Sight Glass M/36
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként36 pc
NedvességjelzőN típusú indikátor
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosszié szám967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosszié terméknévSG & SGP with indicator
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEAC
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktartozékokÁltalános tartozékok
TerméktípusSGP 19 N
UL által jóváhagyott hűtőközegekR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL jóváhagyói fájlnévREF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4
UL minősítésYes
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.524 Kilogramm
Nettó súly0.504 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.283 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428818872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm