SGP 16 I, Nézőüveg, Kúpos, 16 mm, Kúpos, 16 mm
014L0026
Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Bemenet mérete [mm]: 16, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kimenet mérete [mm]: 16, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 36
014L0026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 014L0265 |
| Belépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Bemenet - belső/külső | Belső |
| Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
| Bemenet mérete [mm] | 16.00 mm |
| Csatlakozás anyaga | Sárgaréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R22 |
| Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
| Kilépő csatlakozás típus | Kúpos |
| Kimenet - belső/külső | Külső |
| Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 16.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | SGP 16 I Sight Glass E&I M/36 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 52.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
| Nedvességjelző | I jelző |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 300 ppm |
| Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 500 ppm |
| SCIP dosszié szám | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosszié terméknév | SG & SGP with indicator |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEAC |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | SGP 16 I |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R22 |
| UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
| UL minősítés | Yes |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C | R22: 150 ppm |
| Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C | R22: 250 ppm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.326 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.307 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.283 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |