Danfoss logo
Sight glass, SGI 10s_014-0126, 014-0155, 014-0202

SGN 10s, Nézőüveg, FORRASZTÓS, ODF, Forrasztós, ODM

014-0202

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SG / SGP

Javasolt csere: 014L0202

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]3/8 in
Csatlakozás anyagaVörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]175 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]80 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kilépő csatlakozás típusForrasztós, ODM
Kimenet mérete [in]3/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSGN 10S MP - 80
Max. Üzemi nyomás [bar]35.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]500 psig
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
NedvességjelzőN típusú indikátor
Olajmentes hűtőközegekR134aR513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosszié szám323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SzervizelhetőNem
TermékcsoportNézőüvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktartozékokNem
TerméktípusSGN 10s
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.104 Kilogramm
Nettó súly0.089 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.143 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422106876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm