Nézőüveg, LLG 740 F
2512+081
Terméktípus: LLG 740 F, Készülék: Nézőüveghez adapter, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 30, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
2512+081
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Ilyen kombinációban: | 1 hátul és 2 elől |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Nézőüveghez adapter |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | LLG 740 F LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 25.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 363 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dosszié terméknév | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 740 mm |
| Tanúsítvány | EAC |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Termékleírás | Folyadékszint-ellenőrző üvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | LLG 740 F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20.894 Kilogramm |
| Nettó súly | 18.022 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 52.055 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198981 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |