Danfoss logo
LLG 590 F - 2512+080

Nézőüveg, LLG 590 F

2512+080

Terméktípus: LLG 590 F, Készülék: Nézőüveghez adapter, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 30, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]86 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R717
Ilyen kombinációban:LLG 185 + LLG 335
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNézőüveghez adapter
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLLG 590 F LIQUID LEVEL GLASS
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosszié terméknévLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
TanúsítványEAC
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TermékleírásFolyadékszint-ellenőrző üvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktípusLLG 590 F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.012 Kilogramm
Nettó súly17.47 Kilogramm
Folyadékmennyiség41.421 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428198998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm