Nézőüveg, LLG 335 SF
2512+067
Terméktípus: LLG 335 SF, Készülék: SNV-ST és kémlelőnyílás-adapter, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -50 - 30, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
2512+067
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 86 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | SNV-ST és kémlelőnyílás-adapter |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | LLG 335 SF LIQUID LEVEL GLASS |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 25.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 363 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dosszié terméknév | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Tanúsítvány | EAC |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nézőüvegek |
| Termékleírás | Folyadékszint-ellenőrző üvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | LLG 335 SF |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 12.348 Kilogramm |
| Nettó súly | 11.09 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 26.116 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |