Danfoss logo
LLG 740 - 2512+052

Nézőüveg, LLG 740

2512+052

Terméktípus: LLG 740, Készülék: Hegesztős csőcsonk, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -10 - 100, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációSaudi Arabia RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]14 °F
Hűtőközeg(ek)R717
Ilyen kombinációban:1 hátul és 2 elől
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékHegesztős csőcsonk
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLLG 740 LIQUID LEVEL GLASS
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosszié terméknévLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
TanúsítványEAC
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TermékleírásFolyadékszint-ellenőrző üvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktípusLLG 740

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.522 Kilogramm
Nettó súly18.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség44.286 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428200295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm