Danfoss logo
LLG 185 - 2512+049

Nézőüveg, LLG 185

2512+049

Terméktípus: LLG 185, Készülék: Hegesztős csőcsonk, Max. Üzemi nyomás [bar]: 25, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -10 - 100, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]14 °F
Hűtőközeg(ek)R717
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékHegesztős csőcsonk
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLLG 185 LIQUID LEVEL GLASS
Max. Üzemi nyomás [bar]25.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]363 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosszié terméknévLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
TanúsítványEAC
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
TermékcsoportNézőüvegek
TermékleírásFolyadékszint-ellenőrző üvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktípusLLG 185

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.358 Kilogramm
Nettó súly6.67 Kilogramm
Folyadékmennyiség16.752 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428200325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm