Nézőüveg, LLG 995 F
027X0349
Termékleírás: Folyadékszint-ellenőrző üvegek, Tartozékok: Hegesztős csőcsonk, bővített
027X0349
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet az érzékelőnél [°C] | 30 °C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | LLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dosszié terméknév | LLG |
| Tartozékok | Hegesztős csőcsonk, bővített |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Folyadékszint-ellenőrző üvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | LLG 995 F |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40.34 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 135.971 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514262 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |