Danfoss logo
LLG Sight glass

Nézőüveg, LLG 1145

027X0343

Termékleírás: Folyadékszint-ellenőrző üvegek, Tartozékok: Hegesztős csőcsonk, bővített

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]30 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLLG 1145 F, 45" Liquid Level Glass
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dosszié terméknévLLG
TartozékokHegesztős csőcsonk, bővített
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásFolyadékszint-ellenőrző üvegek
TerméknévNézőüveg
TerméktípusLLG 1145

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.58 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség135.971 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428979726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm