Nézőüveg, LLG 590
027X0305
Termékleírás: Folyadékszint-ellenőrző üvegek, Tartozékok: Hegesztős csőcsonk, bővített
027X0305
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet az érzékelőnél [°C] | 100 °C |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | LLG 1145, 45" LIQUID LEVEL GLASS |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dosszié terméknév | LLG |
| Tartozékok | Hegesztős csőcsonk, bővített |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Folyadékszint-ellenőrző üvegek |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | LLG 590 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 20.58 Kilogram |
| Nettó súly | 0.007 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 135.971 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428869089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |