Nézőüveg, LLE
1100A-R
Készüléktest anyaga: Acél, Betét hossza [in]: 2
1100A-R
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Betét hossza [in] | 2.000 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Saddle milled |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Environment | Frost shield |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Készüléktest anyaga | Acél |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Terméknév | Nézőüveg |
| Terméktípus | LLE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.84 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.82 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.275 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162608937 |
| Proposition 65 | No significant risk |