Danfoss logo
Nézőüveg, LLE-product-details

Nézőüveg, LLE

1100-R

Készüléktest anyaga: Acél, Betét hossza [in]: 3

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Betét hossza [in]3.000 in
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaSquare end
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Készüléktest anyagaAcél
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye 2" Long square end
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TerméknévNézőüveg
TerméktípusLLE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.88 Kilogramm
Nettó súly0.88 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.275 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428336673
Proposition 65No significant risk