Gázérzékelő, DGS
080Z2841
1. érzékelő típusa: Félvezető, Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő: 0 - 2000
080Z2841
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. érzékelő típusa | Félvezető |
| Alacsony riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő | 500 ppm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 140 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -31 °F |
| Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [max.] | 2000 ppm |
| Hűtési intervallum [ppm] 1-es érzékelő [min.] | 0 ppm |
| Hűtőközeg(ek) | R125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A |
| Készülék | Hang- és fényjelzés |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Magas riasztási határértékek [ppm] 1-es érzékelő | 500 ppm |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [max.] | 90 % RH |
| Relatív nedvességtartalom (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Tanúsítvány | CEETL |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 27 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 21 V |
| Tartozékok | KábeltömszelencékKalibr. tanúsítvány |
| Teljesítményfelvétel [A] | 0.25 A |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Termékcsoport | Érzékelők |
| Terméknév | Gázérzékelő |
| Terméktípus | DGS |
| Válaszkésleltetés [s] | 0 s |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.384 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.26 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162983294 |